피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@promatec.it
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
{promatec/innesti/medicale/lq6/lq6d17008_asmtab.prj},{NB=LQ6D17008BLU},{PN=LQ6D17008BLU},{R=0.000},{G=0.000},{B=1.000},{ID=1/2\"},{TT=Hose Barb},{TLC=Blue},{COLPN=BLU},{PPATH=lq6d17008_asmtpl.prj},{CCOLUMN=LQ6D17008BLU},{DCOLUMN=1/2\" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cool Body, Cool Blue},{FCOLUMN=LQ6},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=EPDM},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=0°F},{WCOLUMN=-17°C},{XCOLUMN=240°F},{YCOLUMN=115°C},{AECOLUMN= },{AFCOLUMN=<br>0.03 cc per disconnect at 0 psi<br>0.03 cc per disconnect rated at 120 psi<br>Inclusion 0.04 cc per connect},{ANCOLUMN=Vacuum to 120 psi, 8.3 bar},{AYCOLUMN=Compliant},{AZCOLUMN=Compliant},{BACOLUMN=Chrome Plated Brass},{BBCOLUMN=Natural Polysulfone}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
LQ6D17008BLU
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
LQ6D17008BLU, LQ6D17008RED - LQ6D
Bill of material
LQ6D17008BLU
PN
Part No.
LQ6D17008BLU
LQ6D17008BLU
ID
Tubing Size ID
1/2"
Inch
TT
Termination Type
Hose Barb
TLC
Thumb Latch & Indicator Band Color
Blue
Blue
CCOLUMN
Product Number
LQ6D17008BLU
LQ6D17008BLU
DCOLUMN
Product Name
1/2" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cool Body, Cool Blue
1/2" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cool Body, Cool Blue
FCOLUMN
CPC Series
LQ6
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
10
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
0°F
WCOLUMN
CPC Low
-17°C
XCOLUMN
CPC High
240°F
YCOLUMN
CPC High
115°C
AFCOLUMN
CPC Spillage
<br>0.03 cc per disconnect at 0 psi<br>0.03 cc per disconnect rated at 120 psi<br>Inclusion 0.04 cc per connect
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Main Components
Chrome Plated Brass
BBCOLUMN
Valve
Natural Polysulfone
BCCOLUMN
Thumb Latch
Blue Polysulfone
Blue Polysulfone
BDCOLUMN
External Spring
Stainless Steel
BECOLUMN
Other
Blue Polysulfone Indicator Band
Blue Polysulfone Indicator Band
미리보기 - 생성
CAD
PDF
내장 된 사용자 작업