피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@promatec.it
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
{promatec/innesti/medicale/mc/mc181032_asmtab.prj},{NB=MC181032},{PN=MC181032},{IDM=3.2},{DMAJ=0.5000},{L1=0.450},{L2=0.158},{L3=0.060},{L4=0.040},{L5=0.220},{L6=0.120},{L7=0.060},{L8=0.450},{D1=0.630},{D2=0.310},{D3=0.190},{D4=0.100},{D5=0.090},{D6=0.050},{H1=0.195},{H2=0.235},{A1=0.450},{L9=0.370},{R1=0.020},{TL=0.650},{L10=0.120},{D7=0.440},{A2=0.150},{A3=0.100},{A4=0.190},{A5=0.100},{NCON=1.000},{DMAJ1=0.1900},{B1=0.325},{B2=0.150},{B3=0.092},{B4=0.110},{B5=0.060},{BPN=181032},{VNVIS=Straight Thru},{THR=10-32 UNF},{ID=1/8},{PPATH=mc181032_asmtpl.prj},{CCOLUMN=MC181032},{DCOLUMN=10-32 Non-Valved Panel Mount Coupling Body},{FCOLUMN=MC},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=N/A},{TCOLUMN=N/A},{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MC181032
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
MC181032 - Panel Mount - Female Thread
Bill of material
MC181032
PN
Part No.
MC181032
MC181032
VNVIS
Valved/Non-Valved
Straight Thru
Straight Thru
THR
Thread Size
10-32 UNF
CCOLUMN
Product Number
MC181032
MC181032
DCOLUMN
Product Name
10-32 Non-Valved Panel Mount Coupling Body
10-32 Non-Valved Panel Mount Coupling Body
FCOLUMN
CPC Series
MC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
10
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
N/A
N/A
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
N/A
N/A
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
XCOLUMN
CPC High
180°F
YCOLUMN
CPC High
82°C
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 250 psi, 17.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Main Components
Chrome Plated Brass
BBCOLUMN
Valve
N/A
N/A
BCCOLUMN
Thumb Latch
Stainless Steel
BDCOLUMN
External Spring
Stainless Steel
BECOLUMN
Other
Barrel Nickel Plated Brass Panel nut
미리보기 - 생성
CAD
PDF
내장 된 사용자 작업