피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@promatec.it
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
{promatec/innesti/medicale/nsh/nshd19006_asmtab.prj},{NB=NSHD10006BSPT},{PN=NSHD10006BSPT},{X1=0.04000},{Y1=0.68850},{Y2=0.60850},{R1=0.42180},{R2=0.36540},{X2=1.00700},{X3=1.32100},{T2=0.19560},{T3=0.19000},{H1=1.01070},{L=2.72000},{L1=0.28500},{L2=0.72800},{L3=1.03300},{L4=1.24100},{L5=1.37100},{L6=0.06000},{L7=0.07600},{L8=1.73100},{L9=1.41100},{L10=0.59000},{D1=1.90000},{D2=1.28000},{D3=1.62000},{D4=1.63000},{D5=1.55000},{D6=1.51800},{D7=1.52000},{R3=0.09000},{R4=0.08400},{R5=0.17100},{R6=0.16000},{L11=0.14000},{L12=0.25000},{D8=1.19300},{D9=0.87000},{D10=0.65900},{D11=0.53300},{W1=0.74500},{L13=0.20000},{LL=0.95000},{A2=1.00000},{W=1.00000},{WD=0.35000},{DMAJ=0.65600},{DMIN=0.58860},{BZE=0.25200},{NG=0.39760},{A1=0.10000},{D12=0.26000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
NSHD10006BSPT
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
NSHD19006, NSHD10006BSPT, NSHD10008, NSHD10012 - Pipe Thread
Bill of material
NSHD10006BSPT
PN
Part No. (Shutoff)
NSHD10006BSPT
NSHD10006BSPT
THR
Thread Size
3/8" BSPT
3/8" BSPT
TT
Termination Type
Male BSPT Thread
Male BSPT Thread
CCOLUMN
Product Number
NSHD10006BSPT
NSHD10006BSPT
DCOLUMN
Product Name
3/8" BSPT Valved In-Line Coupling Body
3/8" BSPT Valved In-Line Coupling Body
FCOLUMN
CPC Series
NSH
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
5
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel (non-wetted)
VCOLUMN
CPC Low
32°F
WCOLUMN
CPC Low
0°C
XCOLUMN
CPC High
120°F
YCOLUMN
CPC High
49°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
<br> <0.03 cc per disconnect<br> 0.42cc per connect
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Glass filled polypropylene
BBCOLUMN
Glass filled polypropylene
BCCOLUMN
Glass filled polypropylene
BDCOLUMN
Stainless Steel
BECOLUMN
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
미리보기 - 생성
CAD
PDF
내장 된 사용자 작업