피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@promatec.it
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
{promatec/innesti/medicale/apc/apc24004.prj},{NB=APCD24004BSPT},{PN=APCD24004BSPT},{DMAJ=0.5180},{DMIN=0.4506},{NG=0.3819},{BZE=0.2362},{DMAJ2=13.157},{N=1.000},{L2=0.060},{L3=0.080},{L4=0.440},{L5=0.030},{L6=0.135},{L8=0.500},{L9=0.075},{L10=0.110},{D1=0.500},{D2=0.436},{D3=0.385},{D4=0.454},{D5=0.370},{D6=0.286},{D8=0.625},{R1=0.040},{R2=0.035},{LL1=0.125},{DD1=0.281},{DD2=0.218},{BPN=24004BSPT},{VNVIS=Shutoff},{THR=1/4\" BSPT},{CCOLUMN=APCD24004BSPT},{DCOLUMN=1/4 BSPT Valved Coupling Insert},{FCOLUMN=APC},{GCOLUMN=25},{LCOLUMN=General Purpose|Cold/Compression Therapy|Industrial|Brewing|Hydration|Medical},{SCOLUMN=BUNA-N},{TCOLUMN=316 Stainless Steel},{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C},{XCOLUMN=180°F},{YCOLUMN=82°C},{AECOLUMN=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
APCD24004BSPT
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
APC24004, APC24004BSPT, APC24006, APC24006BSPT - Pipe Thread
Bill of material
APCD24004BSPT
PN
Part No.
APCD24004BSPT
APCD24004BSPT
VNVIS
Valved/Non-Valved
Shutoff
Shutoff
THR
Thread Size
1/4" BSPT
1/4" BSPT
CCOLUMN
Product Number
APCD24004BSPT
APCD24004BSPT
DCOLUMN
Product Name
1/4 BSPT Valved Coupling Insert
1/4 BSPT Valved Coupling Insert
FCOLUMN
CPC Series
APC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
25
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose|Cold/Compression Therapy|Industrial|Brewing|Hydration|Medical
General Purpose|Cold/Compression Therapy|Industrial|Brewing|Hydration|Medical
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
BUNA-N
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
316 Stainless Steel
316 Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
XCOLUMN
CPC High
180°F
YCOLUMN
CPC High
82°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
REACH
N/A
N/A
AZCOLUMN
RoHS
N/A
N/A
BACOLUMN
Acetal
Acetal
BBCOLUMN
N/A
N/A
BCCOLUMN
N/A
BDCOLUMN
Stainless Steel
Stainless Steel
BECOLUMN
Other
Keywords:APC, all plastic coupling, quick disconnect coupling, plastic thumb latch, 1/4" flow, thumb latch shroud, quick disconnect connector, quick coupling, quick connector
Keywords:APC, all plastic coupling, quick disconnect coupling, plastic thumb latch, 1/4" flow, thumb latch shroud, quick disconnect connector, quick coupling, quick connector
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
미리보기 - 생성
CAD
PDF
내장 된 사용자 작업