피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@promatec.it
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
{promatec/innesti/medicale/lc/lc24004.prj},{NB=LCD24004BSPT},{PN=LCD24004BSPT},{DMAJ=0.5400},{DMIN=0.4774},{BZE=0.2287},{NG=0.4018},{DMAJ2=13.177},{N=3},{L2=0.060},{L3=0.080},{L4=0.430},{L5=0.050},{L6=0.070},{L7=0.100},{D1=0.440},{D2=0.400},{D3=0.330},{D4=0.350},{D5=0.630},{D6=0.250},{R1=0.040},{R2=0.035},{LL1=0.150},{DD1=0.280},{DD2=0.220},{W=0.630},{A1=0.500},{BPN=24004BSPT},{VNVIS=Shutoff},{THR=1/4\" BSPT},{CCOLUMN=LCD24004BSPT},{DCOLUMN=1/4\" BSPT Valved Coupling Insert},{FCOLUMN=LC},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=BUNA-N},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C},{XCOLUMN=180°F},{YCOLUMN=82°C},{AECOLUMN=},{AFCOLUMN=},{ANCOLUMN=Vacuum to 250 psi, 17.3 bar},{AYCOLUMN=Compliant}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
LCD24004BSPT
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
LC24004, LC26004, LC24004BSPT, LC26004BSPP, LC24006, LC24006BSPT - Pipe Thread
Bill of material
LCD24004BSPT
PN
Part No.
LCD24004BSPT
LCD24004BSPT
VNVIS
Valved/Non-Valved
Shutoff
Shutoff
THR
Thread Size
1/4" BSPT
1/4" BSPT
CCOLUMN
Product Number
LCD24004BSPT
LCD24004BSPT
DCOLUMN
Product Name
1/4" BSPT Valved Coupling Insert
1/4" BSPT Valved Coupling Insert
FCOLUMN
CPC Series
LC
LC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
10
10
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
BUNA-N
BUNA-N
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
-40°C
XCOLUMN
CPC High
180°F
180°F
YCOLUMN
CPC High
82°C
82°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 250 psi, 17.3 bar
Vacuum to 250 psi, 17.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
Compliant
BACOLUMN
Chrome Plated Brass
Chrome Plated Brass
BBCOLUMN
Natural Acetal
Natural Acetal
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
Other
NA
NA
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
미리보기 - 생성
CAD
PDF
내장 된 사용자 작업