피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@promatec.it
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
{promatec/innesti/bio/mpx22603m.prj},{NB=MPX22603M},{PN=MPX22603M},{IDM=9.5},{L1=1.900},{L2=0.055},{L3=0.084},{L4=0.665},{L5=0.060},{L6=0.235},{L7=0.050},{L8=0.240},{L9=0.650},{L10=0.400},{L11=0.095},{D1=0.855},{D2=0.674},{D3=0.726},{D4=0.563},{D5=0.620},{D6=0.573},{D7=0.495},{D8=0.445},{D9=0.484},{D10=0.375},{D11=0.815},{D12=0.621},{R1=0.040},{R2=0.035},{T1=0.060},{ID=3/8},{FL=.375},{CCOLUMN=MPX22603M},{DCOLUMN=3/8\" Hose Barb Non-Valved Coupling Insert},{FCOLUMN=MPX},{GCOLUMN=250},{LCOLUMN=Medical-Grade, Bioprocessing},{SCOLUMN=Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF},{TCOLUMN=},{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C},{XCOLUMN=250°F},{YCOLUMN=121°C},{AECOLUMN=Gamma, autoclave},{AFCOLUMN=},{ANCOLUMN=Up to 60 psi, 4.1 bar}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MPX22603M
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
MPX22603M, MPX22803M - Silicone Seal - USP Class VI
Bill of material
MPX22603M
PN
Part No.
MPX22603M
MPX22603M
ID
Tubing Size ID
3/8
3/8
Inch
IDM
Tubing Size ID
9.5
9.5
mm
FL
Flow
.375
.375
Inch
CCOLUMN
Product Number
MPX22603M
MPX22603M
DCOLUMN
Product Name
3/8" Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
3/8" Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
FCOLUMN
CPC Series
MPX
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
250
LCOLUMN
CPC Category
Medical-Grade, Bioprocessing
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
XCOLUMN
CPC High
250°F
YCOLUMN
CPC High
121°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
Gamma, autoclave
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Up to 60 psi, 4.1 bar
AYCOLUMN
REACH
AZCOLUMN
RoHS
BACOLUMN
Purple tint polycarbonate
BBCOLUMN
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
미리보기 - 생성
CAD
PDF
내장 된 사용자 작업