피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@promatec.it
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/plc/plc22004.prj},{NB=PLC22005},{PN=PLC22005},{ODM=8.0},{IDM=7.9},{DMAJ=0.6875},{DMAJ1=0.5000},{DMIN=0.4506},{BZE=0.2362},{NG=0.3819},{N=2.000},{L2=0.060},{L3=0.080},{L4=0.434},{L5=0.050},{L7=0.105},{D1=0.436},{D2=0.400},{D3=0.350},{D4=0.250},{D5=0.250},{D6=0.625},{R1=0.040},{R2=0.035},{W=0.625},{A1=0.560},{LL1=0.130},{DD1=0.281},{DD2=0.218},{A2=0.100},{A3=0.650},{A4=0.150},{A5=0.250},{A6=0.305},{D7=0.625},{D8=0.420},{CP=0.600},{NPCON=2.000},{BPN=22005},{VNVIS=Straight Thru},{OD=-},{ID=5/16},{THR=1/4\" BSPT},{NCON=339500},{CCOLUMN=PLC22005},{DCOLUMN=5/16\" Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert},{FCOLUMN=PLC},{GCOLUMN=25},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=BUNA-N},{TCOLUMN=N/A},{VCOLUMN=-40°F}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
PLC22005
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
PLC22004, PLC22005, PLC22006 - In-Line - Hose Barb
Bill of material
PLC22005
PN
Part No.
PLC22005
PLC22005
VNVIS
Valved/Non-Valved
Straight Thru
Straight Thru
ID
Tubing Size ID
5/16
5/16
Inch
IDM
Tubing Size ID
7.9
7.9
mm
CCOLUMN
Product Number
PLC22005
PLC22005
DCOLUMN
Product Name
5/16" Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
5/16" Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
BUNA-N
BUNA-N
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
N/A
N/A
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
-40°C
XCOLUMN
CPC High
180°F
180°F
YCOLUMN
CPC High
82°C
82°C
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
Compliant
미리보기 - 생성
CAD
PDF
내장 된 사용자 작업